??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-A4 - ELESA-Maniglioni tubolari a sezione ovale
Lista materiale
Maniglioni tubolari a sezione ovale RHA4-35.250.S04
CODE
Codice
DIM01
f
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M8
DIM04
p
15 mm
DIM05
B
25 mm
DIM06
B1
35 mm
DIM07
h
52 mm
DIM08
l
36 mm
DIM10
l2
20 mm
WEIGHT
Peso
g