카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oval cross section tubular handles RHA4-35.250.S04
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-A4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_a4/rh_a4.prj},{NB=Oval cross section tubular handles RHA4-35.250.S04},{CODE=RHA4-35.250.S04},{DIM01=250},{DIM02=270},{DIM03=M8},{DIM04=15},{DIM05=25},{DIM06=35},{DIM07=52},{DIM08=36},{DIM10=20},{WEIGHT=420}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-A4 - Oval cross section tubular handles
Bill of material
Oval cross section tubular handles RHA4-35.250.S04
CODE
Code
RHA4-35.250.S04
RHA4-35.250.S04
DIM01
f
250
250
mm
DIM02
L
270
270
mm
DIM03
d
M8
DIM04
p
15
mm
DIM05
B
25
mm
DIM06
B1
35
mm
DIM07
h
52
mm
DIM08
l
36
mm
DIM10
l2
20
mm
WEIGHT
Weight
420
420
g