??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-FG9 - ELESA-Fermetures avec serrure
Nomenclature
Maniglie con serratura RHFG9-30.165.11 1 1
CODE
Code
POS
mm
VERS
mm
DIM01
L
165 mm
DIM02
B
11.5 mm
DIM03
h
47 mm
DIM04
h1
23 mm
DIM05
h2
2 mm
DIM06
l
30 mm
DIM07
l1
44 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
l3
17 mm
WEIGHT
Poids
228 kg