??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-R - ELESA-Poignées à section rectangulaire
Nomenclature
Poignées à section rectangulaire RHR1-12.235.04
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M5
DIM04
p
mm
DIM05
l2
mm
DIM06
B
8 mm
DIM07
h
40 mm
DIM08
l
12 mm
DIM09
l1
12 mm
DIM10
G
mm
DIM11
HE = unité de hauteur du panneau frontal: 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8"
mm
WEIGHT
Poids
g