피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles front mounting RHRR-30.600.62
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-RR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_rr/rh_rr.prj},{NB=Tubular handles front mounting RHRR-30.600.62},{CODE=RHRR-30.600.62},{DIM01=600},{DIM02=650},{DIM03=M8x25},{DIM04=10},{DIM05=30},{DIM06=1.5},{DIM07=60},{DIM08=48},{DIM09=32},{DIM10=40},{WEIGHT=429},{DIM10OLD=13.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-RR - Tubular handles front mounting
Bill of material
Tubular handles front mounting RHRR-30.600.62
CODE
Code
RHRR-30.600.62
RHRR-30.600.62
DIM01
f
600
600
mm
DIM02
L
650
650
mm
DIM03
d
M8x25
M8x25
DIM04
h2
10
10
mm
DIM05
B
30
30
mm
DIM06
s
1.5
1.5
mm
DIM07
h
60
60
mm
DIM08
l
48
48
mm
DIM09
l1
32
32
mm
DIM10
l2
40
40
mm
WEIGHT
Weight
429
429
g