??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-SP - ELESA-Maniglia integrale in tecnopolimero
Lista materiale
Maniglia integrale in tecnopolimero RHSP-24.140.9005
CODE
Codice
RHSP-24.140.9005
DIM01
f
140 mm
DIM02
L
155 mm
DIM03
d
M6
DIM04
p
9
DIM05
B
24 mm
DIM06
h
45 mm
DIM07
l
22 mm
DIM08
l1
37 mm
DIM09
l2
15 mm
DIM10
l3
30 mm
WEIGHT
Peso
153 g