??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-SP - ELESA-Poignée tubulaire intégrale en technopolymère
Nomenclature
Poignée tubulaire intégrale en technopolymère RHSP-24.140.9005
CODE
Code
RHSP-24.140.9005
DIM01
f
140 mm
DIM02
L
155 mm
DIM03
d
M6
DIM04
p
9
DIM05
B
24 mm
DIM06
h
45 mm
DIM07
l
22 mm
DIM08
l1
37 mm
DIM09
l2
15 mm
DIM10
l3
30 mm
WEIGHT
Poids
153 g