您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RHDBF-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdbf.prj},{NB=RHDBF-d16},{CODE=RHDBF},{CZ=铝合金 PTFE},{BMCL=阳极氧化},{SYWD=-200~200},{XD=16},{XDGC=+0.043/+0.016},{D=26},{DGC=0/-0.021},{L=36},{PCD=36},{H=46},{T=9},{D1=4.5},{D2=7.5},{H1=4.1},{W=35},{FMAX1=5760},{FMAX2=11520},{ZL=54},{PDF=rhdbf.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
RHDBF - 铝塑滑动轴承精密型 圆法兰型/方法兰型
明细表
RHDBF-d16
CNSORDERNO
bestellnummer
RHDBF-d16
RHDBF-d16
CODE
代号
RHDBF
RHDBK
RHDBF
RHDBK
LX
类型
精密型 园法兰型
CZ
材质 基体 内膜
铝合金 PTFE
BMCL
表面处理
阳极氧化
SYWD
使用温度
-200~200
℃
XD
d
16
16
mm
XDGC
d公差
+0.043/+0.016
+0.043/+0.016
mm
D
d(h7)
26
26
mm
DGC
d(h7)公差
0/-0.021
0/-0.021
mm
L
36
36
mm
PCD
P.C.D
36
36
mm
H
46
46
mm
T
9
9
mm
D1
d1
4.5
4.5
mm
D2
d2
7.5
7.5
mm
H1
h
4.1
4.1
mm
W
35
35
mm
FMAX1
动载荷P=5Mpa
5760
5760
N
FMAX2
静载荷P=5Mpa
11520
11520
N
ZL
zl
54
54
g
PDF
rhdbf.pdf