카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
RHR-20
CHANTO AIR HYDRAULICS
Rotary Actuators Air Grippers
Angular Grippers
RHR-pneumatic angular gripper
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chanto/rotary_actuators_air_grippers/angular_grippers/rhr_series/rhr_asmtab.prj},{NB=RHR-20(-5)},{SERIES=RHR},{BORE=20},{RS=},{SQ=},{POS=-5},{A=124},{B=100},{C=25},{D=30},{E=20},{F=29},{G=10},{H=14},{J=8},{K=8},{L=M3x0.5},{L1=3},{L2=0.5},{M=M4x0.7},{M1=4},{M2=0.7},{N=18},{N1=5},{P=20},{Q=M5x0.8},{Q1=5.000},{Q2=0.8},{R=45},{S=15},{T=M16x1.5},{T1=16},{T2=1.50},{PPATH=assemblies/rhr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
RHR - PNEUMATIC ANGULAR GRIPPER
Bill of material
RHR-20
SERIES
Series
RHR
BORE
Bore
20
20
mm
RS
Reed Switch
Blank:Without reed switch
TG-C73
TG-H7A2
TG-H7A1
Blank:Without reed switch
TG-C73
TG-H7A2
TG-H7A1
SQ
Switch quantity
Blank:Without reed switch
Blank:Without reed switch
POS
°
A
124
124
mm
B
100
100
mm
C
25
25
mm
D
30
30
mm
E
20
20
mm
F
29
29
mm
G
10
10
mm
H
14
14
mm
J
8
8
mm
K
8
8
mm
L
M3x0.5
M3x0.5
mm
M
M4x0.7
M4x0.7
mm
N
18
18
°
P
20
20
mm
Q
M5x0.8
M5x0.8
mm
R
45
45
mm
S
15
15
mm
T
M16x1.5
M16x1.5
mm