카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
7070248100
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/rilli_gerillte_blindniete_flachkopf_al_stahl.prj},{NB=7070248100_0_0_4.8},{DA=4.8},{ART=7070248100},{KTXT=RILLI Gerillte Blindniete, Flachrundkopf},{MATD=Stahl},{MATH=Aluminium AlMG 2,5},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=10.0},{FMAX=14.5},{D2=9.5},{K=≤ 2,0},{D=2.65},{P=≥ 27,0},{B=5.1},{S=1185},{Z=1575},{G=0.0000},{K1=2.0},{P1=27.0},{KBV=[1:6]},{EAN=4049337090489},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
RILLI grooved blind rivets aluminum - steel galvanized
Bill of material
7070248100
DA
Outer diameter
4.8
4.8
mm
ART
Part ID
7070248100
7070248100
KTXT
Short text
RILLI grooved blind rivets, flat round head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Aluminium AlMG 2,5
F
Form
unset
set
unset
set
KB
Clamping range
0.0
0.0
mm
D1
Sleeve diameter
4.8
4.8
mm
L
Sleeve length
10.0
10.0
mm
FMAX
Fmax
14.5
14.5
mm
D2
Head diameter
9.5
9.5
mm
K
Head height
≤ 2,0
≤ 2,0
mm
D
Rivet mandrel diameter
2.65
2.65
mm
P
Mandrel length
≥ 27,0
mm
B
Drill hole diameter
5.1
5.1
mm
S
Shear values
1185
1185
N
Z
Traction
1575
1575
N
EAN
EAN number
4049337090489
4049337090489
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Layer thickness
3 - 5
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
μm