??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Rinvio angolare NV
Lista materiale
NV140-A0-1-1-1-3000-0
TYP
Tipo di cambio
NV
GR
Dimensione
UB
Traduzione di
BA
Tipo di costruzione
BS
Selezione del lato del cambio da fissare
EB
Posizioni di installazione
N1
Velocità dell'albero ad alta velocità
1/min
N2
Velocità albero lento
0.0 1/min
AF
Esecuzione
P1N
Power Ratings
0.00 kW
T2N
Coppie di serraggio
0.00 Nm
FRN1
Forza radiale ammissibile sull'albero ad alta velocità Forze radiali n1
N
FAN1
Forza assiale ammessa sull'albero ad alta velocità
N
FRN2
Forza radiale ammissibile sull'albero a rotazione lenta
N
FAN2
Forza assiale ammessa sull'albero a corsa lenta
N
MM
Servizi
kgcm^2
D
mm
DA
mm
L
mm
V
mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
T
mm
DR
E
mm
O
mm
P
mm
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84834020
STDDTIME
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna dei rinvii angolari configurabili sono attualmente di 4-8 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
USECASE
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen