RISS-L-SG
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
位置显示器
RIS/RIP - 指示器底座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indicator/ris_rip_indicator_base/ris_rip_l_asmtab.prj},{NB=RISS-L-SG},{CN=RISS-L-SG},{W=34},{P=20},{G=23.5},{L=48},{L1=17},{L2=22},{D1=16},{A=20},{M1=M5},{H=35.5},{R=45},{FUWI=RDSS},{MASS=81},{COLOR=Silver},{NDM=5.0},{KDM=4.134},{PPATH=ris_rip_l_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
RIS/RIP - L
明细表
RISS-L-SG
CN
型号
RISS-L-SG
RISS-L-SG
W
尺寸 W
34
34
mm
P
尺寸 P
20
20
mm
G
尺寸 G
23.5
23.5
mm
L
尺寸 L
48
48
mm
L1
尺寸 L1
17
17
mm
L2
尺寸 L2
22
22
mm
D1
直径 d
16
16
mm
A
尺寸 A
20
mm
M1
螺纹直径
M5
M5
H
尺寸 H
35.5
mm
R
尺寸 R
45
mm
FUWI
适用测量仪
RDSS
RDSS
MASS
质量
81
81
g
COLOR
手柄的颜色
亚光银
亚光银