??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Rivet aveugle haute résistance H-LOCK tête plate avec mandrin rainuré
Nomenclature
7620064140
DA
Diamètre extérieur
6.4 mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
H-LOCK, rivets aveugles à haute résistance, tête plate avec mandrin rainuré
MATD
Matériau de tige
Acier
MATH
Matériau du corps
Acier
KB
Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
6.4 mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
13.0 mm
K
Hauteur de la tête
3.00 mm
D
Diamètre du clou
4.00 mm
P
Longueur du clou
≥ 30.0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
7100 N
N
Force d'éjection du mandrin de rivet
1112 N
F
Forme
EAN
EAN Code
SKU
SKU Numéro
ZTN
Numéro de tarif douanier
83082000
ZU
DIBT Homologation
-
SD
Épaisseur de la couche
6-8 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
Oui