??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® HRT - Aluminium
Bill of material
BÖLLHOFF 23290050501/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23290050501/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
14
DD
Durchmesser (d)
M 5
BOHRLOCHD
Bohrloch d
9
EMAX
e max.
3
EMIN
e min.
0.500
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 3,00
L2
11
LAENGEL
Länge (l)
18.100
S
S = 6,5 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Sechskant
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Sechskantloch
KOPFFORM
Kopfform
Flachkopf