BÖLLHOFF 23396060509/01
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Sealcote Blindnietmutter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950222/640950229.prj},{NB=23396060509/01},{ARTIKELNUMMER=23396060509/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/05/96/rivkle_sealcote_blindnietmutter_edelstahl__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=11},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9,1},{E=1,5},{EMAX=3.0},{EMIN=1.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=1,50 – 3,00},{L2=13.7},{LAENGEL=19.8},{S=S = 4,7 - e},{SCHAFTFORM=Gerändelt},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® Sealcote - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 23396060509/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23396060509/01
23396060509/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
11
11
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
BOHRLOCHD
Bohrloch d
9,1
9,1
E
1,5
1,5
EMAX
e max.
3.0
3.0
EMIN
e min.
1.5
1.5
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
1,50 – 3,00
1,50 – 3,00
L2
13.7
13.7
LAENGEL
Länge (l)
19.8
19.8
S
S = 4,7 - e
S = 4,7 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Gerändelt
SCHAFTENDE
Schaftende
Geschlossen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch