??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varibolt Mehrbereichsblindniete, Senkkopf, Edelstahl A2/Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 22383264160/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22383264160/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
6,4
DD1
Durchmesser (d1)
6,4
DD2
Durchmesser (d2)
10
BOHRLOCHD
Bohrloch d
6,6 - 7,0
EMAX
e max.
12.100
EMIN
e min.
3.200
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.900
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
13000
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
9500
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,20 – 12,10
LAENGEL
Länge (l)
30
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Edelstahl A2
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Edelstahl A2