BÖLLHOFF 22382148146/00
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varibulb hochfeste Blindniete
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640967963/640967970.prj},{NB=22382148146/00},{ARTIKELNUMMER=22382148146/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/f4/3d/rivquick_varibulb_hochfeste_blindniete_flachrundkopf_stahl_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9,5},{BOHRLOCHD=5,0 - 5,2},{EMAX=5.5},{EMIN=3.5},{KOPFDICKE=1.4},{SCHERKRAFTN=3300 - 4200},{ZUGKRAFTN=3800},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,50 – 5,50},{LAENGEL=14.6},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Stahl verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete, Flachrundkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22382148146/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22382148146/00
22382148146/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4,8
4,8
DD1
Durchmesser (d1)
4,8
4,8
DD2
Durchmesser (d2)
9,5
9,5
BOHRLOCHD
Bohrloch d
5,0 - 5,2
5,0 - 5,2
EMAX
e max.
5.5
5.5
EMIN
e min.
3.5
3.5
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.4
1.4
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
3300 - 4200
3300 - 4200
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
3800
3800
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,50 – 5,50
3,50 – 5,50
LAENGEL
Länge (l)
14.6
14.6
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Stahl verzinkt