??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varigrip rivets multiserrage, Tête large, Aluminium/Acier zingué
Nomenclature
BÖLLHOFF 22121648160/01
ARTIKELNUMMER
Code article
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-12-04-02
DD
Diamètre (d)
4,8
DD1
Diamètre (d1)
4,8
DD2
Diamètre (d2)
16
BOHRLOCHD
Diamètre de perçage d
5,0 - 5,2
EMAX
e max.
EMIN
e min.
KOPFDICKE
Epaisseur de la tête
2
SCHERKRAFTN
Force de cisaillement (N)
1700
ZUGKRAFTN
Force de traction (N)
2200
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Gamme de serrage (e min - e max)
LAENGEL
Longueur (l)
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête large
WERKSTOFFDORN
Matière de la tige
Acier zingué
WERKSTOFFHUELSE
Matière du corps
Aluminium