BÖLLHOFF 22382464170/00
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varilock hochfeste Blindniete
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968263/640968270.prj},{NB=22382464170/00},{ARTIKELNUMMER=22382464170/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/37/9f/rivquick_varilock_hochfeste_blindniete_flachrundkopf_stahl_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=6,4},{DD1=6,4},{DD2=13,4},{BOHRLOCHD=6,7 - 6,9},{EMAX=6.8},{EMIN=4.8},{KOPFDICKE=3.1},{SCHERKRAFTN=12500},{ZUGKRAFTN=8800},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=4,80 – 6,80},{LAENGEL=17.0},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Stahl verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varilock hochfeste Blindniete, Flachrundkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22382464170/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22382464170/00
22382464170/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
6,4
DD1
Durchmesser (d1)
6,4
DD2
Durchmesser (d2)
13,4
BOHRLOCHD
Bohrloch d
6,7 - 6,9
EMAX
e max.
6.8
6.8
EMIN
e min.
4.8
4.8
KOPFDICKE
Kopfdicke
3.1
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
12500
12500
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
8800
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
4,80 – 6,80
4,80 – 6,80
LAENGEL
Länge (l)
17.0
17.0
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Stahl verzinkt