??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varilock hochfeste Blindniete, Flachrundkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22382464170/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
6,4
DD1
Durchmesser (d1)
6,4
DD2
Durchmesser (d2)
13,4
BOHRLOCHD
Bohrloch d
6,7 - 6,9
EMAX
e max.
EMIN
e min.
KOPFDICKE
Kopfdicke
3.1
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
8800
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
LAENGEL
Länge (l)
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Stahl verzinkt