??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RJ43-E2 - Induktive Sensoren
Stückliste
RJ43-E2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RJ43-E2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Ringsensor RJ43-E2
EAN
4050143000593
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ43-E2
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
70 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Sonderbauform
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
20 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
100 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.230
LENGTH
0.188
WIDTH
0.094
DEPTH
0.047
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink