??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RL31-54/115b/136 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
RL31-54/115b/136
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RL31-54/115b/136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke RL31-54/115b/136
EAN
4050143019311
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RL31-54/115b/136
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
12000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
20 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
630 nm
BAD823004
Breite des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
35 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
62 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.152
WIDTH
0.179
DEPTH
0.040
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink