RL39-54/32/40a/73c/82a
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Retroreflective sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/rl39-542f322f40a2f73c2f82a.prj},{NB=RL39-54/32/40a/73c/82a},{MANUID=RL39-54/32/40a/73c/82a},{BAC640005=200},{AAB884005=6000},{AAC004005=100},{BAA038006=-25},{BAD823004=25},{BAA039006=55.00},{BAD856005=75},{BAD849004=64},{BAD900004=300.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.240},{LENGTH=0.097},{WIDTH=0.124},{DEPTH=0.049},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ad/6e/c400152a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor RL39-54/32/40a/73c/82a},{EAN=4050143006847},{MANUTYPEDESC=RL39-54/32/40a/73c/82a},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
RL39-54/32/40a/73c/82a - Retroreflective sensors
Bill of material
RL39-54/32/40a/73c/82a
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
RL39-54/32/40a/73c/82a
DESCSHORT
Short Description
Retroreflective sensor RL39-54/32/40a/73c/82a
EAN
4050143006847
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RL39-54/32/40a/73c/82a
BAC640005
Max. output current
200
mA
AAB884005
max. switching distance
6000
mm
AAC004005
Min. reflector distance
100
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD859008
Type of light
Red light, polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
25
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
55.00
°C
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
75
mm
BAD849004
Height of sensor
64
mm
BAD900004
Switch frequency
300.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.240
LENGTH
0.097
WIDTH
0.124
DEPTH
0.049
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink