??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RLK29-55/59/116 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
RLK29-55/59/116
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RLK29-55/59/116
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke RLK29-55/59/116
EAN
4050143010646
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RLK29-55/59/116
BAC640005
max. Ausgangsstrom
2000 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
14000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
40 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
640 nm
BAD823004
Breite des Sensors
25.8 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
65.5 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
7.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.100
WIDTH
0.123
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink