카탈로그: Pi
생성됨: 22.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pi
RMP17S-L40-100-L-P40-C4
Pi
RMP Series-Standard Belt Actuator
RMP17S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{szruan/rmp_general_belt_type/rmp17/rmp17_asmtab.prj},{NB=RMP17S-L40-100-L-P40-C4(0)},{BS=17},{BT=L},{BSL=40},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=P},{MPO=40},{BRAKE=},{HS=C},{LS=4},{PPATH=../rmp14/assemblies/rmp_asmtpl17.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
RMP17S - Standard Belt Actuator
Bill of material
RMP17S-L40-100-L-P40-C4
MODEL
Model
RMP17S
BT
Belt Drive
L:Rubber Belt
X:Clean Belt
L:Rubber Belt
X:Clean Belt
BSL
Lead
40
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
L:Motor Left
LU:Motor Left Upper Side
LD:Motor Left Lower Side
R:Motor Right
RU : Motor Right Upper Side
RD:Motor Right Lower Side
L:Motor Left
LU:Motor Left Upper Side
LD:Motor Left Lower Side
R:Motor Right
RU : Motor Right Upper Side
RD:Motor Right Lower Side
MB
Motor Brand
P:Panasonic
M : Mitsubishi
Y:Yaskawa
T:Delta
P:Panasonic
M : Mitsubishi
Y:Yaskawa
T:Delta
MPO
Motor Power Output
40 : 400W
75 : 750W
40 : 400W
75 : 750W
BRAKE
Motor Brake
Blank:Without Brake
B: With Brake
Blank:Without Brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
C:Out Side - Motor Side
D:Out Side - Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Out Side - Motor Side
D:Out Side - Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
4: Out Side - 2pcs
3: Out Side - 1 Pc
5 : No Sensor
4: Out Side - 2pcs
3: Out Side - 1 Pc
5 : No Sensor
L
469.0
mm
A
100
mm
M
1
unit
N
6
unit
KG
12.00
kg