??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
RMP17S - Standard Belt Actuator
Bill of material
RMP17S-L40-100-L-P40-C4
MODEL
Model
RMP17S
BT
Belt Drive
BSL
Lead
40 mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPO
Motor Power Output
BRAKE
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
469.0 mm
A
100 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
12.00 kg