??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Pi-锐健
描述
RMP28R - 标准皮带滑台系列
明细表
RMP28R-L230-100-L-P100-C4
MODEL
本体型号
RMP28R
BT
皮带驱动
BSL
螺杆导程
230 mm
S
有效行程
mm
输入参数值: S
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
滑座位置
mm
输入参数值: POS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
MP
电机位置
MB
电机厂牌
MPO
电机功率
100 : 1000W
BRAKE
电机刹车
HS
原点感应器
LS
极限感应器
L
滑台总长
701.0 mm
A
200 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
42.98 kg