??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Pi
説明
RMP28RN - 標準ベルトアクチュエータ
部品表
RMP28RN-L230-50-BL-P100-C4
MODEL
本体型番
RMP28RN
BT
ベルト駆動タイプ
L:無発塵ベルト
BSL
ボールねじリード
230 mm
S
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS1
スライダー位置
mm
Enter value for POS1
スライダー位置
mm
cm
inch
ft
POS2
スライダー位置
mm
Enter value for POS2
スライダー位置
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
電機メーカー
MPO
モーター出力
100 : 1000W
BRAKE
モーターブレーキ
HS
原点センサ
LS
リミットスイッチ
CD
中心距離
400.000 mm
L
アクチュエータ長さ
1001.0 mm
A
100 mm
M
3 unit
N
10 unit
KG
66.91 kg