??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
RMS Dia 8, Lead 1
Bill of material
RMS0801C7S-300
PN
Order number
RMS0801C7S-300
N
Stroke
234 mm
L2
Screw shaft length
250 mm
STROKE
The position of the nuts (stroke)
mm
Введите значение для STROKE
The position of the nuts (stroke)
mm
cm
inch
ft
TL
Total length
300 mm