??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ROBAC, ROBMC, ROBSC, ROBACF, ROBMCF, ROBAM, ROBMM, ROBSM - Pulleys for Flat Belts - Width L=25~100 - Crowned / V-Groove Straight
Stückliste
ROBAC30-8-L25-H0.3
PN
Teil Nr.
TYPE
Ausführung
ROBAC
TS
Ausführung auswählen
TYS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
D
mm
SHS
Nabenbohrungsspezifikationen
DD
dH7
mm
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
H
H Crowned Type Only
mm
X
X Nur gerade Lauffläche mit Führungsnut:: 0.1 mm-Schritte
mm
Y
Y Nur gerade Lauffläche mit Führungsnut:: 0.1 mm-Schritte
mm
Z
Z Nur gerade Lauffläche mit Führungsnut:: 0.1 mm-Schritte
mm
K
Passfederlänge K
0 mm
M
LL
l
mm
F
mm