Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
R131R004991R0
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/robot_sp_asmtab.prj},{NB=R131R004991R00 0 A},{INFO1=info1_robot},{US=ROBOT130 (130x130)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6050},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=130},{CD1MIN0=0},{CD1MIN=310},{PPATH=robot_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=13},{LX=499},{WH0=9.1},{WC=2.8},{WH100=1.2},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
ROBOT - 벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6100 mm 이상)
BOM
R131R004991R0
INFO1
Long description
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개를 통해 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 구조가 설계되었습니다. 구동 시스템은 전용 폴리우레탄 씰링 스트립으로 보호됩니다.
CODE
Code
R131R004991R0
R131R004991R0
US
장치 크기
ROBOT130 (130x130)
ROBOT130 (130x130)
STROKE
유효 스트로크
mm
값 입력 STROKE
유효 스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
ICP
초기 캐리지 위치
CN
캐리지 번호
1
2
1
2
CD1
중심 거리 1
TRAN
트랜스미션
AC 41 중공축
오른쪽 및 왼쪽 출력 축 Ø15
오른쪽의 단순 축 Ø15
왼쪽의 단순 축 Ø15
AC 41 중공축
오른쪽 및 왼쪽 출력 축 Ø15
오른쪽의 단순 축 Ø15
왼쪽의 단순 축 Ø15
W
무게
11.90
11.90
kg
INFO
Catalogue
Catalogue