??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 71 con Ranura-V Estándar - Rodajas con Ranura-V
Lista de materiales
71-06251-15-1
PN
Reference Number
71-06251-15-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2500 lbs.
SERIES
Serie
71
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
Pulgada
WT
Material
A
Ancho de Ranura A
7/8 Pulgada
E
Profundidad de Ranura E
7/16 Pulgada
OH
Altura Total
8.00 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.50 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
27.00 lb.
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
3.375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
5.25 Pulgada
XST
Ranurado a X
4.125 Pulgada
YST
Ranurado a Y
6.125 Pulgada