ROEKUS50-10-30-T5
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/roekgs_asmtab.prj},{NB=ROEKUS50-10-30-T5},{MAT=S},{ST=Urethane},{HARD=U},{ALT=},{D=50},{DDS=10},{L=30},{T=5},{M=M5},{PPATH=roekgs/roekgs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ROEKUS, ROEKUA, ROEKGS, ROEKGA, ROEKHS, ROEKHA - 滚轮 - 带固定螺纹孔直柱型 - - 聚氨酯厚度T选择・L尺寸指定型 - - 一端带固定螺纹孔型 -
明细表
ROEKUS50-10-30-T5
PN
型号
ROEKUS50-10-30-T5
ROEKUS50-10-30-T5
MAT
材质
SUS304相当
铝合金5000系列
SUS304相当
铝合金5000系列
HARD
硬度
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A50
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A50
ALT
制电性聚氨酯橡胶
无UDC(变更为制电性聚氨酯)
有UDC(变更为制电性聚氨酯)
无UDC(变更为制电性聚氨酯)
有UDC(变更为制电性聚氨酯)
D
50
50
mm
DDS
d选择
10.000
12.000
15.000
10.000
12.000
15.000
mm
L
L 指定单位10mm
mm
Enter value for L
L 指定单位10mm
mm
cm
inch
ft
確定
T
T尺寸选择
5.000
10.000
5.000
10.000
mm
B
10
10
mm
M
M5
M5