??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
ROF RM 32 - Accouplement tournant
Nomenclature
11001821 Accouplement tournant ROF RM 32
BNR
Article No.
11001821
TYP
Type
ROF RM 32
B1
Largeur B1
45.000 mm
B2
Largeur B2
25.000 mm
B3
Largeur B3
12.000 mm
B4
Largeur B4
2.000 mm
B5
Largeur B5
42.000 mm
D1
Diamètre D1
80.000 mm
D2
Diamètre D2
25.000 mm
D3
Diamètre D3
9.000 mm
D4
Diamètre D4
9.000 mm
D5
Diamètre D5
55.000 mm
D6
Diamètre D6
36.000 mm
G1
Fil G1
M 6
H1
Hauteur H1
8.000 mm
L2
Longeur L2
28.300 mm
L3
Longeur L3
48.000 mm
T1
Profondément T1
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.320 kg