您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ROUSN35-10-20
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rocan_asmtab.prj},{NB=ROUSN35-10-20},{TS=S},{MATC=1},{ST=U},{HARD=A90},{ALT1=},{D=35},{DDS=10},{LS=20},{M=M4},{M1=4},{PPATH=rocan/rocan_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ROLSN, ROLAN, ROUSN, ROUAN, ROGSN, ROGAN, ROHSN, ROHAN, ROCAN, ROCSN, ROCUSN, ROCUAN - 滚轮 带固定螺纹孔型
明细表
ROUSN35-10-20
PN
型号
ROUSN35-10-20
ROUSN35-10-20
TS
选择类型
直柱型
圆弧型
直柱型
圆弧型
MATC
芯材材质
SUS304相当
铝合金5000系列
SUS304相当
铝合金5000系列
ST
表面处理
聚氨酯(自然色)
-
聚氨酯(自然色)
-
HARD
硬度
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A50
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A50
ALT1
制电性聚氨酯橡胶
无UDC(制电性聚氨酯变更为肖氏A90)
有UDC(制电性聚氨酯变更为肖氏A90)
无UDC(制电性聚氨酯变更为肖氏A90)
有UDC(制电性聚氨酯变更为肖氏A90)
D
35
35
mm
DDS
d选择
10
12
15
20
10
12
15
20
mm
LS
L选择
20
25
30
40
50
20
25
30
40
50
mm
M
M4
M4