??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GGB
Description
Rondelles de butée DU inch - Rondelles de butée inch
Nomenclature
G14DU
BESTNR
Référence
SD
Diamètre intérieur +0.010
Pouce
D
Diamètre extérieur -0.010
Pouce
T
Epaisseur +/- 0.02
Pouce
H
Diamètre +0.010
Pouce
PC
Diamètre du trou de positionnement -0.010
Pouce
R
Profondeur du lamage du logement +0.010
Pouce
LINK
Lien vers le site de GGB
Website
KAT
Catégorie
Metal-polymer plain bearings
MAT
Matériau
DU Inches
TEST
Testé selon ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
ZGS
Approuvé selon la norme
FAR 25.853 and FAR 25.856
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
peu d'entretien ou sans entretien
Yes
TL
Fonctionnement à sec
Yes
GOELT
Huilé
Yes
GFT
Graissé
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84833080
MES
Propriétés des matériaux
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
Pour une meilleure performance
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31