카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
SR24A-S(0)
BELIMO EMEA
Valves
Valve Actuators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/ventilantriebe/sr2020a.prj},{NB=SR24A-S (0)},{SA810ID03=SR24A-S},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=19.2},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=2.50},{SA700ID12=5.50},{SA700ID13=2.50},{SA700ID15=2.50},{SA700ID16=5.50},{SA700ID17=2.50},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=45.00},{SA700ID32=1.10},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{LODLEVELDUPE1=MIN},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=SR24AS},{PREVIEW=../../png/pic_eu_sr24a_s_01_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1 x EPU, IP54},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=Auf-Zu / 3-Punkt},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Rotary actuator, 10 Nm, IP54
Bill of material
SR24A-S(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
SR24A-S
SR24A-S
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1 x EPU, IP54
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1 x EPU, IP54
SA700ID05
Nominal/operating voltage
24
24
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
AC/DC
SA200ID03
Control
3-point (open/stop)
3-point (open/stop)