??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ROVIGNO+ - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit diffusem und Ambientelicht oben/unten
Stückliste
S941210SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S941210SL
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
BT
Bluetooth
RA
Antibeschlag
USB
USB Buchse
WT
Watt
25 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S941210SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S941210SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
ROVIGNO+ L60xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: ROVIGNO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S941210SL L60xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586693341
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
7 kg
SER
Serie
Rovigno+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S941210SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S94
STRUT
Materialstruktur
Aluminium