??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RP-25 - 2-Backen-Parallelgreifer, Rollenführung
Stückliste
RP-25 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000579
TYP
Typ
RP
MODEL
Modell
25
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
28.70 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
245.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
1.00 kg
M
Masse
0.519 kg
ZB
Zylinderbohrung
25.20 mm
ZV
Zylindervolumen
8.20 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.115 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.21 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.21 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.01 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
80.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070