目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
RP2000-8-08
CKD
調質、調壓元件
調壓閥
精密調壓閥 RP1000・RP2000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/regulator/precision_regulator_rp1000_rp2000_series/rp2000_asmtab.prj},{NB=RP2000-8-08},{MODEL=RP2000},{PS=8},{TOT=},{SPR=08: MAX. 0.85MPa},{ATG=},{ATB=},{ATE=},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=rp2000/rp2000_part/rp2000_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
RP2000
明細表
RP2000-8-08
MODEL
機種型號
RP2000
PS
連接口徑
8: 1/4
10: 3/8
8: 1/4
10: 3/8
TOT
Type of thread
Blank : Rc thread (MPa)
N : NPT thread (psi)
G : G thread (bar)
Blank : Rc thread (MPa)
N : NPT thread (psi)
G : G thread (bar)
SPR
設定壓力範圍
08: MAX. 0.85MPa
ATG
附件 壓力計
無記號:無附件
G49P : 壓力計 (G49D-6-P10)
R2:數位壓力感測器
無記號:無附件
G49P : 壓力計 (G49D-6-P10)
R2:數位壓力感測器
ATB
附件 固定架
無記號:無附件
B:C型固定架
無記號:無附件
B:C型固定架
ATE
附件 消音器
無記號:無附件
E:消音器
無記號:無附件
E:消音器