피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RP2000-8-08
CKD
조질·조압기기
레귤레이터
정밀 레귤레이터 RP1000・RP2000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/regulator/precision_regulator_rp1000_rp2000_series/rp2000_asmtab.prj},{NB=RP2000-8-08},{MODEL=RP2000},{PS=8},{TOT=},{SPR=08: MAX. 0.85MPa},{ATG=},{ATB=},{ATE=},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=rp2000/rp2000_part/rp2000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
RP2000
BOM
RP2000-8-08
MODEL
기종 형번
RP2000
PS
접속 구경
8: 1/4
10: 3/8
8: 1/4
10: 3/8
TOT
배관 나사 종류・압력 표기
기호 없음 : Rc 나사, MPa 표시
N : NPT 나사, psi 표시
G : G 나사, bar 표시
기호 없음 : Rc 나사, MPa 표시
N : NPT 나사, psi 표시
G : G 나사, bar 표시
SPR
설정 압력 범위
08: MAX. 0.85MPa
ATG
어태치먼트 압력계
기호 없음:어태치먼트 없음
G49P : 압력계 (G49D-6-P10)
R2:디지털 압력 센서
기호 없음:어태치먼트 없음
G49P : 압력계 (G49D-6-P10)
R2:디지털 압력 센서
ATB
어태치먼트 브래킷
기호 없음:어태치먼트 없음
B:C형브래킷
기호 없음:어태치먼트 없음
B:C형브래킷
ATE
어태치먼트 사이렌서
기호 없음:어태치먼트 없음
E:사이렌서
기호 없음:어태치먼트 없음
E:사이렌서