??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
RPF40+ - Датчик температуры маятника
Спецификация
721288 RPF40+ NTC20k weiss L2000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
AT
примене́ние/тип
подвесной датчик
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
TEB
Диапазон рабочих температур
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP65, IP30, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
AL
соединительного кабеля
LAL
Длина соединительного кабеля
GEW
Bec
g
VP
упаковка
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-S-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)