??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RPGE - Tavole rotanti con movimento scorrevole - A vite senza fine
Lista materiale
RPGE25
PN
Cod. comp.
RPGE25
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
NO
N.
25
STG
Superficie tavola
24 mm
DIST
Distanza percorsa
Regolazione grossa 360 gradi, regolazione fine +/-3 gradi
MRV
Lettura minima (Nonio)
0.5°
AL
Carico ammesso
9.8 {1.0} N {kgf}
ECC
Eccentricità
0.05 mm
W
Peso
0.03 kg
AC
Accessori (M-L)
SCB2-6, (4 pz.)
ALT1
Posizione vite senza fine