RQB-100Y15
Bel Fuse
Power Solutions
RQB-100Y15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rqb_100y15/rqb_100y15.prj},{NB=RQB-100Y15},{SHA256=kUpnz5CocfU6MlHN2Qs5VemNV95OG3ybQrQu4EiUBe8=},{INAME=00007__rqb2d100yxx},{PN=RQB-100Y15},{DESC=Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 15VDC, 6.67A, Input 14-160VDC, Active High, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=100},{VI=14-160},{OV=15},{OC=6.67},{OT=-40 to 105},{SF=1/4 Brick},{ISOLATION=Isolated},{MT=Through Hole},{DIMENSIONS=2.28x1.45x0.5},{NO=1},{VOUT=15},{LOUT=6.67},{AL=Active High},{COMPLIANT=RoHS Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RQB-100Y15
Bill of material
RQB-100Y15
PN
Part Number
RQB-100Y15
DESC
Description
Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 15VDC, 6.67A, Input 14-160VDC, Active High, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
100
W
VI
Voltage Input
14-160
VDC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
6.67
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
SF
Standard Footprint
1/4 Brick
ISOLATION
Isolation
Isolated
MT
Mounting Type
Through Hole
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
2.28x1.45x0.5
인치
NO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
15
VDC
LOUT
lout 1
6.67
A
AL
Active Logic
Active High
COMPLIANT
RoHS Compliant
RoHS Compliant