FLEXA RQLG1-P 15515018213
Flexa
FLEXAquick
RQLG1 Plastic (PA) IP66
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlg1/rqlg1_p.prj},{NB=FLEXA RQLG1-P 15515018213},{ART=15515018213},{ARTOLD=5515.018.213},{COL=black},{AD=18.5},{PG=13.5},{I=14.0},{B=29.0},{C=13.0},{D=40.0},{SW=27.0},{SWH=5.0},{SWA=1.5},{EIB=1.0},{EID=24.0},{GEWA=20.4},{GEWK=19.1},{ST1=26.0},{ST2=29.0},{FA=1.8},{OFB=4.6},{UFB=9.0},{FH=10.0},{GEW=1.000},{VPE=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQLG1-P - Plastic connector, quick-type, straight, PG outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed
Bill of material
FLEXA RQLG1-P 15515018213
ART
FLEXA No.
15515018213
15515018213
AD
18.5
18.5
mm
PG
DIN 40430
13.5
13.5
I
Smallest Inner-ø
14.0
14.0
mm
B
Largest Outer-ø
29.0
29.0
mm
C
Lenght of thread
13.0
13.0
mm
D
Total length
40.0
40.0
mm
SW
Wrench size across flats
27.0
27.0
mm
GEW
Weight
1.000
1.000
kg/100
VPE
Packing unit
100
100
piece(s)