피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
RRAJB-25
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrajb.prj},{NB=RRAJB-25},{CODE=RRAJB},{CZ=弹簧钢},{YD=44-52HRC},{BMCL=ACP(磷酸盐保护膜)},{GCDH=25},{D2=23.2},{D2RC=+0.2/-0.2},{D1=29.8},{T=1.2},{TRC=+0.06/-0.06},{M=3.3},{D0=1.5},{D0RC=±0.4},{D4=33.0},{D5=25},{D3=23.9},{D3RC=0/-0.21},{C=1.4},{CRC=0.14/0},{B=1.5},{PDF=rrajb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RRAJB - 轴用挡圈-C型(反向)
Bill of material
RRAJB-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
RRAJB-25
RRAJB-25
CODE
代号
RRAJB
CZ
材质
弹簧钢
YD
硬度
44-52HRC
BMCL
表面处理
ACP(磷酸盐保护膜)
GCDH
公称代号
25
25
D2
d2
23.2
23.2
D2RC
d2容差
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
D1
d1
29.8
29.8
T
t
1.2
1.2
TRC
t容差
+0.06/-0.06
+0.06/-0.06
M
m
3.3
3.3
D0
d0
1.5
1.5
D0RC
d0容差
±0.4
±0.4
D4
d4
33.0
33.0
D5
d5
25
25
D3
d3
23.9
23.9
D3RC
d3容差
0/-0.21
0/-0.21
C
c
1.4
1.4
CRC
c容差
0.14/0
0.14/0
B
b
1.5
1.5
PDF
rrajb.pdf