??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RS 2400 - Minimale Höhe, maximale Kraft + SKUDO
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
75 mm
RD
Stangendurchmesser
45 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
mm
V
Volumen
cm^3
S
Oberfläche
15.9 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C