카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RS3 12X080
Rigon
Blanking die-sets
Dies, bushes for
Threaded pins
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/b2/i2_sg/rs3.prj},{NB=RS3 12X080},{IDNR=},{SIG=RS3},{COD=RS3 12X080},{D1=12},{D2=M6},{D2X=6.000},{T1=10.000},{L=80},{MAT=Acciaio UNI 100 Cr 6},{HD=60 ... 62 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Finemente rettificate e lappate},{TOLERANZA=h6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 125
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RS3 - Dowel pin DIN 7979
Bill of material
RS3 12X080
SIG
Designation
RS3
COD
Code
RS3 12X080
RS3 12X080
D1
Diameter
12
12
mm
D2
Diameter
M6
M6
mm
L
Length
80
80
mm
MAT
Material
Steel UNI 100 Cr 6
HD
Hardness
60 ... 62 HRC
TR
Thermic treatment
Hardened
FIN
Surface finishing
Finely ground and lapped