??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RSDG2__, RSDG2__B - Single Axis Robots RSDG2 - Rod Type with Support Guide
Nomenclature
RSDG202-C1-N-1-50
PN
Réf. pièce
LEAD
mm
MATMB
Matériau du corps principal
Alliage d'aluminium
STMB
Traitement de surface du corps principal
Revêtement acrylique
MATR
Matériau de la tige
inoxydable
STR
Traitement de surface de la tige
-
MATC
Matériau du couvercle
Résine Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
STC
Traitement de surface du couvercle
-
MATS
Matériau de l'arbre
inoxydable
STS
Traitement de surface de l'arbre
-
MATBB
Matériau du manchon à billes
inoxydable
STBB
Traitement de surface du manchon à billes
-
BS
Sélection du frein
CT
Type de contrôleur
IOM
Module E/S
CAB
Longueur des câbles
m
STROKE
Course
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Course
mm
cm
inch
ft
L1
162.5 mm
L
270.5 mm
MASS
Masse
2.0 kg
ABS
Vis à billes utilisable
diam. 8 (C10 laminé)
AM
Moteur utilisable
Moteur pas-à-pas
APD
Détecteur de position utilisable
Résolveur (incrémental)
OETH
Température de l'environnement de fonctionnement, humidité
0 à 40 degrés Celsius, 35 à 85% HR (sans point de rosée)
RPP
Répétition de la précision de positionnement
+/-0.02 mm
MLCH
Capacité de charge max., horizontale
kg
MLCV
Capacité de charge max., verticale
kg
MCF
Force de poussée maximale
N
RSL
Durée de vie nominale
5 000 km ou plus km
LM
Mouvement perdu
0,1 ou inf. mm
NAR
Précision de non-rotation de la tige
+/-1.0 deg
MS
Vitesse maximale
mm/sec
CIPS
Alimentation d'entrée du contrôleur
DC24V +/-10%
MPD
Points de détermination de positionnement maximum
255 pièces
ALT2
Bornier portatif
ALT3
Logiciel d'assistance
ALT4
Câble E/S
ALT9
Câble pour connexion en guirlande
ALT5
Manuel d'instructions du robot
ALT6
Manuel d'instructions du contrôleur
ALT7
Change la couleur du corps
ALT8
Pied de montage du robot