??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RSDG2__, RSDG2__B - Single Axis Robots RSDG2 - Rod Type with Support Guide
Lista materiale
RSDG202-C1-N-1-50
PN
Codice componente
LEAD
mm
MATMB
Materiale del corpo principale
Lega di alluminio
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Rivestimento in acrilico
MATR
Materiale dello stelo
Acciaio
STR
Trattamento superficie dello stelo
-
MATC
Materiale della copertura
Resina ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene)
STC
Trattamento superficie della copertura
-
MATS
Materiale dell'albero
Acciaio
STS
Trattamento superficie dell'albero
-
MATBB
Materiale della boccola a sfere
Acciaio
STBB
Trattamento superficie della boccola a sfere
-
BS
Selezione freno
CT
Tipo controller
IOM
Modulo I/O
CAB
Lunghezza cavo
m
STROKE
Corsa
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa
mm
cm
inch
ft
L1
162.5 mm
L
270.5 mm
MASS
Massa
2.0 kg
ABS
Vite a ricircolo di sfere applicabile
Diametro 8 (C10 rullata)
AM
Motore applicabile
Stepper
APD
Rilevatore di posizione applicabile
Resolver (tipo incrementale)
OETH
Temperatura ambiente di esercizio - Umidità
0~40 gradi Celsius,35~85%UR (senza condensa)
RPP
Ripetibilità della precisione di posizionamento
+/-0.02 mm
MLCH
Max capacità di carico - Orizzontale
kg
MLCV
Max capacità di carico - Verticale
kg
MCF
Massima forza di spinta
N
RSL
Vita utile nominale
5,000km o sup. km
LM
Errore di posizionamento bidirezionale
0.1 o inferiore mm
NAR
Rigidità di rotazione stelo
+/-1.0 deg
MS
Velocità massima
mm/sec
CIPS
Alimentazione ingresso controller
DC24V +/-10%
MPD
N. max punti di posizionamento
255 pz.
ALT2
Terminale di controllo portatile
ALT3
Software di supporto
ALT4
Cavo I/O
ALT9
Cavo per collegamento a margherita
ALT5
Manuale d'istruzioni robot
ALT6
Manuale d'istruzioni controller
ALT7
Modifica del colore corpo
ALT8
Piede di montaggio robot